Termékek közzététele
PROINTER AC KL ACC STAINLESS STEEL AISI 316/1.4401-V4A
PROINTER AC KL ACC STAINLESS STEEL AISI 316/1.4401-V4A

    PROINTER AC KL ACC STAINLESS STEEL AISI 316/1.4401-V4A

    PROINTER KL ACC 316 is a cove-shaped profile in stainless steel AISI 316/1.4404-V4A. The profile allows to connect the floor and wall coverings in ceramic and mosaic also with low thickness. It is particularly suitable to ensure cleanliness and hygiene in every kind of environment where good resistance to mechanical and chemical stresses are required. Its particular section makes PROSHELL KL ALL 316 a much sought after profile.
    Specifikáció
    • Finishes: - POLISHED STAINLESS STEEL AISI 304/1.4301-V2A - SATIN FINISH STAINLESS ST. AISI 304/1.4301-V2A
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóPROINTER_AC_KL_ACC_STAINLESS_STEEL_AISI_316-14401-V4A
    • TermékcsaládPROFILES FOR WALL AND FLOORS
    • TermékcsoportPROINTER AC KL
    • Megjelenés dátuma2022-04-07
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Egyéb

    Termék elérhetősége

    Európa Észak-Amerika