Termékek közzététele
PROINTER AC STAINLESS STEEL AISI 316/1.4401-V4A
PROINTER AC STAINLESS STEEL AISI 316/1.4401-V4A

    PROINTER AC STAINLESS STEEL AISI 316/1.4401-V4A

    PROINTER AC 316 is a cove-shaped profile in polished, super polished and satin finish stainless steel AISI 316 / 1.404 - V4A. It is particularly suitable to ensure cleanliness and hygiene in every kind of environment where high resistance to mechanical and chemical stresses are required. Its particular section and the availability in three finishes and special pieces, such as internal and external corners, make PROINTER AC 316 a much sought after profile. The profile is easy to match with the wall covering and allows a workmanlike application even in environments subject to high mechanical stresses.
    Specifikáció
    • Finishes: - POLISHED STAINLESS STEEL AISI 304/1.4301-V2A - SATIN FINISH STAINLESS ST. AISI 304/1.4301-V2A
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóPROINTER_AC_STAINLESS_STEEL_AISI_316-14401-V4A
    • TermékcsaládPROFILES FOR WALL AND FLOORS
    • TermékcsoportPROINTER AC
    • Megjelenés dátuma2021-02-08
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Egyéb

    Termék elérhetősége

    Európa Észak-Amerika