Termékek közzététele
PROINTER AL ANIDIZED AND POLISHED ALLUMINIUM
PROINTER AL ANIDIZED AND POLISHED ALLUMINIUM
PROINTER AL ANIDIZED AND POLISHED ALLUMINIUM
PROINTER AL ANIDIZED AND POLISHED ALLUMINIUM

    PROINTER AL ANIDIZED AND POLISHED ALLUMINIUM

    PROINTER AL is a cove-shaped profile in anodized and polished aluminium. It is particularly suitable to ensure cleanliness and hygiene is suitable in indoors environment where good resistance to mechanical and chemical stresses are required. Its particular section and the availability in four finishes and special pieces, such as internal and external corners, make PROINTER AL a much sought after profile. The profile is easy to match with the wall covering and allows a workmanlike application.
    Specifikáció
    • Finishes: - ANODIZED SILVER ALUMINIUM - ANODIZED GOLD ALUMINIUM - POLISHED CHROME ALUMINIUM - POLISHED GOLD ALUMINIUM
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóPROINTER_AL_ANIDIZED_AND_POLISHED_ALLUMINIUM
    • TermékcsaládPROFILES FOR WALL AND FLOORS
    • TermékcsoportPROINTER AL
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-01-08
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Egyéb

    Termék elérhetősége

    Európa Észak-Amerika