Termékek közzététele
PROJOLLY QUART STAINLESS STEEL AISI 304/1.4301-V2A
PROJOLLY QUART STAINLESS STEEL AISI 304/1.4301-V2A
PROJOLLY QUART STAINLESS STEEL AISI 304/1.4301-V2A
PROJOLLY QUART STAINLESS STEEL AISI 304/1.4301-V2A
PROJOLLY QUART STAINLESS STEEL AISI 304/1.4301-V2A
PROJOLLY QUART STAINLESS STEEL AISI 304/1.4301-V2A
PROJOLLY QUART STAINLESS STEEL AISI 304/1.4301-V2A

    PROJOLLY QUART STAINLESS STEEL AISI 304/1.4301-V2A

    PROJOLLY QUART is a quarter-circle rounded bead profile in polished, super polished and satin finish stainless steel AISI 304/1.4301-V2A that can be applied on external corners of coverings. It can be used to close the perimeter of coverings and like a connection profile between step tread and riser of stairs coated with ceramic or natural stone tiles. Its particular section, the availability in three different finishes and special pieces such as internal and external corners, end caps and joints make PROJOLLY QUART a much sought-after profile that allows a workmanlike application even in environments subject to high mechanical stresses.
    Specifikáció
    • Finishes: - POLISHED STAINLESS STEEL AISI 304/1.4301-V2A - SUPER POLISHED STAINLESS STEEL AISI 304/1.4301-V2A - SATIN FINISH STAINLESS ST. AISI 304/1.4301-V2A - SANDED STAINLESS STEEL AISI 304/1.4301-V2A
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóPROJOLLY_QUART_STAINLESS_STEEL_AISI_304-14301-V2A
    • TermékcsaládPROFILES FOR WALL AND FLOORS
    • TermékcsoportPROJOLLY QUART
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-01-08
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Egyéb

    Termék elérhetősége

    Európa Észak-Amerika