Termékek közzététele
PROJOLLY SQUARE STAINLESS STEEL AISI 316L/1.4404-V4A
PROJOLLY SQUARE STAINLESS STEEL AISI 316L/1.4404-V4A
PROJOLLY SQUARE STAINLESS STEEL AISI 316L/1.4404-V4A
PROJOLLY SQUARE STAINLESS STEEL AISI 316L/1.4404-V4A
PROJOLLY SQUARE STAINLESS STEEL AISI 316L/1.4404-V4A
PROJOLLY SQUARE STAINLESS STEEL AISI 316L/1.4404-V4A
PROJOLLY SQUARE STAINLESS STEEL AISI 316L/1.4404-V4A
PROJOLLY SQUARE STAINLESS STEEL AISI 316L/1.4404-V4A
PROJOLLY SQUARE STAINLESS STEEL AISI 316L/1.4404-V4A

    PROJOLLY SQUARE STAINLESS STEEL AISI 316L/1.4404-V4A

    PROJOLLY SQUARE is a square corner bead profile in polished stainless steel AISI 304/1.4301-V2A that can be applied on external corners of coverings. It can be used to close the perimeter of coverings, like a connection profile between step tread and riser of stairs coated with ceramic and natural stone tiles, and also as separation profile for floor and wall coverings. Its particular section and the availability of special pieces such as internal and external corners, end caps and joints make PROJOLLY SQUARE a much sought-after profile that allows a workmanlike application even in environments subject to high mechanical stresses.
    Specifikáció
    • Finishes: - POLISHED STAINLESS STEEL AISI 304/1.4301-V2A - SATIN FINISH STAINLESS ST. AISI 304/1.4301-V2A
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóPROJOLLY_SQUARE_STAINLESS_STEEL_AISI_316L-14404-V4A
    • TermékcsaládPROFILES FOR WALL AND FLOORS
    • TermékcsoportPROJOLLY SQUARE
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-01-08
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Egyéb

    Termék elérhetősége

    Európa Észak-Amerika