Termékek közzététele
Prosupport slim system
Prosupport slim system

    Prosupport slim system

    The thinnest result with a unique millimeter-precision the advanced modular system for outdoor raised floors.
    Specifikáció
    • PROSUPPORT SLIM is a modular system to make outdoor floating floors from 10 to 40 mm height, it is composed of two bases of 10 mm height, levellers of 10 mm thickness and anti-noise and anti-slip disks. Thanks its modularity the system allows to make, from a height of 10 mm, all heights with 2 mm interval using the levellers.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóprosupportslimsystem
    • Termékcsaládraised flooring
    • Termékcsoportraised flooring
    • TípusAssembly (több objektum)
    • Megjelenés dátuma2022-04-07
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPolipropilén
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBurkolás - Raised Access
    • IFC besorolásÉpítészeti elem

    Termék elérhetősége

    Európa Észak-Amerika