Termékek közzététele
Glazing system PROMAGLAS F1-60 - Promat France
Glazing system PROMAGLAS F1-60 - Promat France
    Promat

    Glazing system PROMAGLAS F1-60 - Promat France

    EI60 fire-resistant high-rise glass partition with wooden uprights and/or crosspieces Or EI60 fire-resistant high-rise glass partition with steel uprights and/or crosspieces
    Specifikáció
    • Maximum overall height: 2,980 mm Unlimited length Maximum glazing dimensions (W x H): 1,110 x 2,890 mm Minimum glazing dimensions (W x H): 550 x “0” mm Maximum clear glazing height: 2,854 mm Maximum height of glazed partition and full transom: 4,000 mm Maximum height with corner posts or facets: 3,000 mm 90° corner posts or 130° to 180° facets Acoustic attenuation (type 1) : Rw (C; Ctrl): 38 (0; -2) dB Impact resistance (NF 08-302, 900 joules): type 2 glazing
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóglazing-system-promaglas-f1-60
    • TermékcsaládGlass wall
    • TermékcsoportGlass walls
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-07-04
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveg
    • Másodlagos anyagFa
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaFalak - Függönyfal
    • IFC besorolásFal

    Termék elérhetősége

    Észak-Amerika Európa Dél-Amerika Óceánia Afrika
    Guadeloupe
    Franciaország
    Francia Guyana
    Francia Polinézia
    Mayotte
    Martinique
    Új-Kaledónia
    Réunion
    Saint Pierre és Miquelon
    Wallis és Futuna
    Saint-Barthélemy
    Saint-Martin