Termékek közzététele
Glazing system Promat-SYSTEMGLAS F1-30 - Promat France
Glazing system Promat-SYSTEMGLAS F1-30 - Promat France
Glazing system Promat-SYSTEMGLAS F1-30 - Promat France
Glazing system Promat-SYSTEMGLAS F1-30 - Promat France
    Promat

    Glazing system Promat-SYSTEMGLAS F1-30 - Promat France

    EI30 fire-resistant glass partition with vertical butt joint between glazing and steel or wooden or Promatect®-H perimeter frame
    Specifikáció
    • Maximum overall height: 4,020 mm Unlimited length Maximum glazing dimensions (W . x H .): 1,500 x 4,000 mm Minimum glazing dimensions (W . x H .): 400 x “0” mm Maximum clear glazing height: 3,910 mm Acoustic insulation of glazing alone (8/15/8) : Rw (C; Ctrl): 43 (-1; -2) dB Impact resistance (NF 08-302, 900 joules): 10/15/10 glazing
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóglazing-system-promat-systemglas-f1-30
    • TermékcsaládGlass wall
    • TermékcsoportGlass walls
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-07-04
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveg
    • Másodlagos anyagFa
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaFalak - Függönyfal
    • IFC besorolásFal

    Termék elérhetősége

    Észak-Amerika Európa Dél-Amerika Óceánia Afrika
    Guadeloupe
    Franciaország
    Francia Guyana
    Francia Polinézia
    Mayotte
    Martinique
    Új-Kaledónia
    Réunion
    Saint Pierre és Miquelon
    Wallis és Futuna
    Saint-Barthélemy
    Saint-Martin