Termékek közzététele
PROMATECT®-XS Fire Resistant Steel Columns Enclosure - Promat France
PROMATECT®-XS Fire Resistant Steel Columns Enclosure - Promat France
PROMATECT®-XS Fire Resistant Steel Columns Enclosure - Promat France
PROMATECT®-XS Fire Resistant Steel Columns Enclosure - Promat France
    Promat

    PROMATECT®-XS Fire Resistant Steel Columns Enclosure - Promat France

    PROMATECT®-XS is a calcium sulphate dihydrate-based, fibreglass-reinforced, fire-resistant board.

    It is used for the fire protection of steel columns. A1 and non-combustible. ETE 18/0645

    Specifikáció
    • High fire resistance, up to R 240 in steel post protection.

      Can be used in sheltered outdoor (Y) :

      Moisture resistant
      Freeze/thaw resistant
      High mechanical resistance, easy to implement:

      Without metal frame
      Easy cutting with a cutter, hand saw or circular saw
      Fixing of the plates by stapling together
      Space saving thanks to a fire protection in contact with the steel structure.

      High durability 25 years minimum.

      Rated A+ for indoor air VOC emissions.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítólining-systems-promatect-xs
    • TermékcsaládDucts
    • TermékcsoportPromat France
    • TípusAssembly (több objektum)
    • Megjelenés dátuma2020-09-17
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKalcium szilikát
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeBelgium
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaFalak - Fal
    • IFC besorolásFal
    • ETIM-kódEC000210
    • ETIM-névFire partitioning
    • UNSPSC névDrywall
    • UNSPSC kód30161503
    • Uniclass 2015 kódPr_25_71_52_24
    • Uniclass 2015 leírásFibre-reinforced calcium silicate fire protection boards
    • CSI MasterFormat 2014 kód07 82 13
    • CSI MasterFormat 2014 névCalcium-Silicate Board Fireproofing
    • OmniClass szám23-13 25 11 11 11
    • OmniClass névCalcium Silicate Board Fireproofing
    • CSI UniFormat II kódC1010
    • CSI Uniformat II névPartitions

    Termék elérhetősége

    Észak-Amerika Európa Dél-Amerika Óceánia Afrika
    Guadeloupe
    Franciaország
    Francia Guyana
    Francia Polinézia
    Mayotte
    Martinique
    Új-Kaledónia
    Réunion
    Saint Pierre és Miquelon
    Wallis és Futuna
    Saint-Barthélemy
    Saint-Martin