Termékek közzététele
Acoustic Door - 30dB - Mod.: 1000 - Puertas Perciber
Acoustic Door - 30dB - Mod.: 1000 - Puertas Perciber
Acoustic Door - 30dB - Mod.: 1000 - Puertas Perciber
Acoustic Door - 30dB - Mod.: 1000 - Puertas Perciber
Acoustic Door - 30dB - Mod.: 1000 - Puertas Perciber
Acoustic Door - 30dB - Mod.: 1000 - Puertas Perciber

    Acoustic Door - 30dB - Mod.: 1000 - Puertas Perciber

    30 dB Acoustic Rating

    Doors engineered with a 30 dB sound reduction index, specified for environments requiring a precise degree of acoustic attenuation.

    Specifikáció
    • Includes jamb set (with rubber), casing (with/without wings), leaf, hinges (1086), handle and automatic drop seal (ACU 1703).

      Standard and customized dimensions.

      • Height: 2030 and 2110 mm
      • Width: 725, 825 and 925 mm

      Offered in a range of lacquered colors and in every laminate collection.

      Available installation options:

      • Concealed door closer
      • Concealed hinges
      • Peephole
      • Access control electronic handle
      • Single-point or 3-point lock
      • Panic bar system with door coordinator for double-leaf door
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító30dB-1000-acustica
    • TermékcsaládTechnical Doors
    • TermékcsoportAcoustic Doors
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-05-26
    • Verziószám1
    Linkek
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagMDF
    • Másodlagos anyagFarostlemez
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Akusztikus ajtók
    • IFC besorolásAjtó
    • ETIM-kódEC003080
    • ETIM-névInterior door (wood)
    • Uniclass 2015 kódPr_30_59_24
    • Uniclass 2015 leírásDoorsets
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 34 73
    • CSI MasterFormat 2014 névSound Control Door Assemblies
    • OmniClass szám23-17 11 37 13
    • OmniClass névSound Control Doors