Termékek közzététele
XRay Door - Mod.: 1000 - Puertas Perciber
XRay Door - Mod.: 1000 - Puertas Perciber
XRay Door - Mod.: 1000 - Puertas Perciber
XRay Door - Mod.: 1000 - Puertas Perciber
XRay Door - Mod.: 1000 - Puertas Perciber

    XRay Door - Mod.: 1000 - Puertas Perciber

    Doors featuring an internal 2 mm thick lead lining. This shielding prevents the transmission of ionizing radiation.

    Specifikáció
    • Includes jamb set (with rubber seal), casing (with/without wings), leaf, hinges and handle.

      Standard and customized dimensions.

        Offered in a range of lacquered colors and in every laminate collection.

        Available installation options:

        • Glazing
        • Single-point lock
        • Access control electronic handle
        • Magnetic door latch
      Műszaki specifikáció
      • Egyedi azonosítórx-1000
      • TermékcsaládTechnical Doors
      • TermékcsoportX-Ray
      • TípusObjektum (egy termék)
      • Megjelenés dátuma2026-06-04
      • Verziószám1
      Linkek
      Kapcsolódó adatok
      • Elsődleges anyagMDF
      • Másodlagos anyagFarostlemez
      • Tervezés helyeSpanyolország
      • Gyártás helyeSpanyolország
      Besorolások
      • BIMobject kategóriaAjtók - Ajtók
      • IFC besorolásAjtó
      • ETIM-kódEC003080
      • ETIM-névInterior door (wood)
      • Uniclass 2015 kódPr_30_59_24
      • Uniclass 2015 leírásDoorsets
      • CSI MasterFormat 2014 kód08 34 49
      • CSI MasterFormat 2014 névRadiation Shielding Doors and Frames
      • OmniClass szám23-17 11 37 15
      • OmniClass névRadiation Protection Doors