Termékek közzététele
Glazed Narrow Frame Double Door EI60-90-120
Glazed Narrow Frame Double Door EI60-90-120
    Puertas Gismero
    Archivált

    Glazed Narrow Frame Double Door EI60-90-120

    Single leaf glazed fire-resistant doors EI60 to EI90 with NARROW FRAME PUERTAS GISMERO glazed doors are the definitive example of elegance and reliability against the fire with its two profile options designed specifically by PUERTAS GISMERO, a narrow frame of 99 mm and a wide frame of 150 mm. Like other types of doors PUERTAS GISMERO offers different options of frames and pre-frames depending on the type of project they are used to: new buildings or rehabilitation, to brick wall or light partitions and they allow a total freedom to choose the hardware, accessories, finishes and colours being customizable according to the customer's request and the functional requirements of the building. FREE DIMENSIONS AND DESIGN.
    Specifikáció
    • Material options: • Frames: Stainless Steel, Galvanized Steel natural finished or color laquered (in site) • Glazed plane: Fire-resistant Glass (EN 1364-1; EN 14449): EW/EI-60 Pyrobel 25 mm (EN 12758)) EW/EI-90 Pyrobel 35 mm (EN 12758)) EW/EI-120 Pyrobel 53 mm (EN 12758)) • Steel plate thickness of 1,2 mm - 1,5 mm frame profiles thickness. • 4 Three-bodies adjustable hinges (Cilindrex 20x100 mm). • Riveted nuts for the proper adjustment/tightening of hinges and hardware. • Narrow frame of 99 mm full with Rockwool(EN 13501-1) interior panel of 145 Kg/m² density Physical Properties: Fire Resistance; Weight; Noise Reduction EI₂-60-C5; 60 kg/m² ; Up to 40 dB EI₂-90-C5; 81 Kg/m² ; Up to 41 dB EI₂-120-C5; 122Kg/m² ; Up to 46dB
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítógd2nf_ei6090
    • TermékcsaládGlazed
    • TermékcsoportNarrow Frame
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2013-03-14
    • Verziószám1
    • Szélesség (mm)1200
    • Mélység (mm)80
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveg
    • Másodlagos anyagAcél
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Tűzvédelmi ajtók és spaletták
    • IFC besorolásAjtó
    • UNSPSC névDoors
    • UNSPSC kód301715
    • Uniclass 2015 kódPr_30_59_24_28
    • Uniclass 2015 leírásFire doorsets
    • CSI MasterFormat 2014 kód05 51 23
    • CSI MasterFormat 2014 névMetal Fire Escapes
    • OmniClass szám23-17 11 31
    • OmniClass névFire Doors
    • CSI UniFormat II kódC1020
    • CSI Uniformat II névInterior Doors