Termékek közzététele
PUNTA LOCKER
Punta

PUNTA LOCKER

3.0/5 csillag3.0(6 vélemény)
LK3 Locker comes standard with an Abloy Classic-lock , and adjustable feet pedestal Locker. All cabinets are also available without a tripod.the Locker can be installed on the plinth SO-or PP-seat stand on - including wall-mounting is also possible. Courtesy by rakennustieto Finland. These downloadable objects are only available in Finnish at the moment.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóLK3301
  • TermékcsaládLockers
  • Termékcsoportmailbox locker
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2012-11-27
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)1900
  • Szélesség (mm)900
  • Mélység (mm)532
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Másodlagos anyagAcél
  • Tervezés helyeFinnország
  • Gyártás helyeFinnország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Polcok és tárolóelemek
  • IFC besorolásBútor
  • UNSPSC névCabinetry
  • UNSPSC kód301618