Termékek közzététele
PM BENCH
Punta

PM BENCH

Benches can be used free standing or they fit also in front of VKL lockers. Benches are made from square steel pipe. Standard colour: painter’s white RAL9002, painted with proenvironmental powder coating. Adjustable plugs included. Adjustment max. 50 mm. Seats are made of varnished pine. Available also from birch, beech or painted steel plate or laminated. Courtesy by rakennustieto Finland. These downloadable objects are only available in Finnish at the moment.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóPM3039030M
  • Termékcsaládbench
  • TermékcsoportPM
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2012-11-27
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)394
  • Szélesség (mm)300
  • Mélység (mm)300
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Másodlagos anyagNyírfa
  • Tervezés helyeFinnország
  • Gyártás helyeFinnország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Fotelek, székek és padok
  • IFC besorolásBútor
  • UNSPSC névFurniture and Furnishings
  • UNSPSC kód56