Termékek közzététele
PUNTA VKL LOCKER
Punta

PUNTA VKL LOCKER

Suitable for changing rooms when you require a high cabinet and stand in front of a bench. The cabinet door is then shorter than the cabinet frame, so also in the medium-scale operator to reach the top shelf easily. Courtesy by rakennustieto Finland. These downloadable objects are only available in Finnish at the moment.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóVKL301
  • TermékcsaládLockers
  • TermékcsoportVKL
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2012-11-27
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)1700
  • Szélesség (mm)300
  • Mélység (mm)532
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Másodlagos anyagAcél
  • Tervezés helyeFinnország
  • Gyártás helyeFinnország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Polcok és tárolóelemek
  • IFC besorolásBútor
  • UNSPSC névCabinetry
  • UNSPSC kód301618