Termékek közzététele
PUNTA VKZ WARDROBE
Punta

PUNTA VKZ WARDROBE

PUNTA VKZ wardrobes suitable changing rooms where you want to save space, and a slightly narrower space is sufficient. Every customer has access to a high part of the example, a jacket or a bat,wide part and other goods. Courtesy by rakennustieto Finland. These downloadable objects are only available in Finnish at the moment.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóVKZ403
  • TermékcsaládLockers
  • TermékcsoportVKZ
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2012-11-27
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)1700
  • Szélesség (mm)900
  • Mélység (mm)532
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Másodlagos anyagAcél
  • Tervezés helyeFinnország
  • Gyártás helyeFinnország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Polcok és tárolóelemek
  • IFC besorolásBútor
  • UNSPSC névCabinetry
  • UNSPSC kód301618