Termékek közzététele
Kea
Purmo

Kea

Horizontal collectors of the Kea model spread to both sides to form rhythmic sequences. The structure allows for hanging many towels.
Specifikáció
  • Material: high quality steel section Heating medium: water Connections: 4 threaded ½" female connections Working pressure: 10 bar Maximal temperature: 110°C Painting: anaphoretic priming, final painting with the use of electrostatic powder coating Colours: RAL 9016 white, other colours from the RAL colour chart are available on request Basic equipment: brackets with adjustable wall distance, ¼" air vent, two blanking plugs Additional equipment: straight chrome plated hanger, bent chrome plated hanger, glass shelf, C- type chrome plated hanger, round chrome plated towel hanger, electric heater.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítópurmo-kea-bathroom-radiators
  • TermékcsaládPurmo
  • TermékcsoportBathroom radiators
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-06-21
  • Verziószám3
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Másodlagos anyagAcél
  • Tervezés helyeAusztria
  • Gyártás helyeAusztria
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Fűtőtestek
  • IFC besorolásTérfűtő
  • UNSPSC névRadiators
  • UNSPSC kód40101801
  • Uniclass 2015 kódPr_70_60_36_73
  • Uniclass 2015 leírásRadiators
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 82 29
  • CSI MasterFormat 2014 névRadiators
  • OmniClass szám23-33 15 21 13
  • OmniClass névFinned Tube Radiators
  • CSI UniFormat II kódD20
  • CSI Uniformat II névPLUMBING

Termék elérhetősége

Európa Óceánia Ázsia