Termékek közzététele
Purmo Kon
Purmo

Purmo Kon

The Purmo Kon convectors have a discreet elegance combined with a very good heat dissipation. The steel structure is powerful and solid which makes Purmo Kon an ideal source of heat in public environments with large glass panels and open plan solutions. To obtain an elegant pipe installation, the purmo Kon is equipped with an integrated valve, complemented by valve insert and thermostat to create a comfortable indoor climate.
Specifikáció
  • Standard colour: White RAL 9016, but available in over 70 colours Pressure class: 8 bar Quality norm: ISO 9001 and ISO 14001 Heights: 142, 214, 286 mm Lengths: 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2300, 2600, 3000 mm Types: 21, 22, 33, 44 Brackets: Floor- and wall brackets
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítópurmo-kon-convector
  • TermékcsaládPurmo
  • TermékcsoportConvectors
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-09-28
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Tervezés helyeFinnország
  • Gyártás helyeAusztria
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Fűtőtestek
  • IFC besorolásTérfűtő
  • UNSPSC névRadiators
  • UNSPSC kód40101801
  • Uniclass 2015 kódPr_70_60_36_56
  • Uniclass 2015 leírásNatural convectors
  • OmniClass szám23-33 15 21 15
  • OmniClass névPlate Radiators
  • CSI UniFormat II kódD20
  • CSI Uniformat II névPLUMBING