Termékek közzététele
Kos V
Kos V
Kos V
    Purmo

    Kos V

    A vertical decorative radiator with a flat front panel, gently finished edges and side covers. The Kos V is a vertical work of crafted wonder, available in a range of colours and finishes.

    Specifikáció
    • Working pressure: 10 bar

      Many connection possibilities

      Connections: 4 x G ½" bottom; 2 x G ½" top- for the air vent and plug installation

      Test pressure: 13 bar

      Max. temperature: 110°C

      Colour: RAL 9016 white, other colours from the RAL colour chart are available on request

      Accessories bundled with the radiator: brackets, plugs, air vent

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítópurmo-kos-vertical-decorative-radiators
    • TermékcsaládPurmo
    • TermékcsoportDecorative radiators
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-06-21
    • Verziószám3
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Másodlagos anyagAcél
    • Tervezés helyeAusztria
    • Gyártás helyeLengyelország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHVAC - Fűtőtestek
    • IFC besorolásTérfűtő
    • ETIM-kódEC011022
    • ETIM-névPanel radiator
    • Uniclass 2015 kódPr_70_60_36_73
    • Uniclass 2015 leírásRadiators
    • CSI MasterFormat 2014 kód23 82 29
    • CSI MasterFormat 2014 névRadiators
    • OmniClass szám23-33 15 21 15
    • OmniClass névPlate Radiators

    Termék elérhetősége

    Európa Óceánia Ázsia