Termékek közzététele
Vertical
Vertical
Vertical
Vertical
    Purmo

    Vertical

    4.7/5 csillag4.7(6 vélemény)

    The Vertical panel radiators are a vertical variant intended for installation on narrow and tall fragments of walls. The radiators are equipped with convection fins (except for the 10 and 20 types) and side covers (except for the 10 type). They have no top grille. Four bottom and two top G ½" threaded female connectors allow for bottom (including central) or side connection. The radiator is not equipped with a built-in thermostatic valve insert.

    Specifikáció
    • Heigth (mm) 1500, 1800, 1950, 2100, 2300

      Length (mm) 300, 450, 600, 750

      Pitch: 33 mm (water channels), 33 mm (convection fins)

      Connections: 6 x G1/2" female (15/21)

      Installation: MCW-V Brackets

      Accessories: MCW-V Brackets, 2 side covers, installation clips, 1 rotating airvent, 3 blind stops, screws

      and plugs.

      Packaging: The radiators are factory packed in heat shrinkable film. The radiators are protected with the

      alongside cardboard sheets and top and bottom cardboard endboxes.

      Guarantee: 10 Years

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítópurmo-vertical-panel-radiators
    • TermékcsaládPurmo
    • TermékcsoportPanel radiators
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-06-21
    • Verziószám3
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Másodlagos anyagAcél
    • Tervezés helyeAusztria
    • Gyártás helyeLengyelország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHVAC - Fűtőtestek
    • IFC besorolásTérfűtő
    • ETIM-kódEC011022
    • ETIM-névPanel radiator
    • Uniclass 2015 kódPr_70_60_36_73
    • Uniclass 2015 leírásRadiators
    • CSI MasterFormat 2014 kód23 82 29
    • CSI MasterFormat 2014 névRadiators
    • OmniClass szám23-33 15 21 15
    • OmniClass névPlate Radiators

    Termék elérhetősége

    Európa Óceánia Ázsia