Termékek közzététele
Radson NG Compact
Purmo

Radson NG Compact

The Radson NG Compact panel radiators with profiled heating panels and convection fins are equipped with side covers and a top grille. Four G ½ " threaded female connectors allow for side connection on both right and left side.

Specifikáció
  • Material: high quality, deep-drawing, low-carbon, cold rolled DC01 steel sheet in accordance with PN-EN 10130. Spacing of vertical water channels: 40,0 mm Connections: 4 x G ½" side connectors Working pressure: 10 bar Maximal temperature: 110°C Test pressure: 13 bar Colour: RAL 9016 white, other colours from the RAL colour chart are available on request. Accessories bundled with the radiator: brackets, plug, air vent
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóradson-compact-panel-radiators
  • TermékcsaládRadson
  • TermékcsoportPanel radiators
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-06-21
  • Verziószám2
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Másodlagos anyagAcél
  • Tervezés helyeLengyelország
  • Gyártás helyeLengyelország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Fűtőtestek
  • IFC besorolásTérfűtő
  • ETIM-kódEC011022
  • ETIM-névPanel radiator
  • Uniclass 2015 kódPr_70_60_36_73
  • Uniclass 2015 leírásRadiators
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 82 29
  • CSI MasterFormat 2014 névRadiators
  • OmniClass szám23-33 15 21 15
  • OmniClass névPlate Radiators

Termék elérhetősége

Európa
Lengyelország