Termékek közzététele
Radson NG Integra Ramo
Purmo

Radson NG Integra Ramo

The versatile Radson Integra Ramo panel radiators stand out due to their flat front panel with slight horizontal ribbing. The panel is glued to the profiled, front base heating panel in a manner concealing any protruding edges, when looking at the radiator from the front. The radiators are equipped with convection fins as well as side covers and a top grille. Two bottom and four side G ½" threaded female connectors allow for bottom or side connection. The radiator is also equipped with a built-in Danfoss thermostatic valve insert providing pre-setting.
Specifikáció
  • Material: high quality, deep-drawing, low-carbon, cold rolled DC01 steel sheet in accordance with PN-EN 10130. Spacing of vertical water channels: 40,0 mm Connections: 2 x G 3/4" bottom, right side connectors (left side- available on request) 4 x G ½" side connectors Working pressure: 10 bar Maximal temperature: 110°C Test pressure: 13 bar Colour: RAL 9016 white, other colours from the RAL colour chart are available on request. Accessories bundled with the radiator: brackets, plug, air vent
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóradson-integra-ramo-panel-radiators
  • TermékcsaládRadson
  • TermékcsoportPanel radiators
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-06-21
  • Verziószám2
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Másodlagos anyagAcél
  • Tervezés helyeLengyelország
  • Gyártás helyeLengyelország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Fűtőtestek
  • IFC besorolásTérfűtő
  • ETIM-kódEC011022
  • ETIM-névPanel radiator
  • Uniclass 2015 kódPr_70_60_36_73
  • Uniclass 2015 leírásRadiators
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 82 29
  • CSI MasterFormat 2014 névRadiators
  • OmniClass szám23-33 15 21 15
  • OmniClass névPlate Radiators

Termék elérhetősége

Európa
Lengyelország