Termékek közzététele
Thermopanel V4
Purmo

Thermopanel V4

4.3/5 csillag4.3(7 vélemény)
Thermopanel V4 represents a radiator concept, developed to meet high demands for efficient logistics and modern design. A radiator shipped complete from the factory, with everything in place. No loose parts and no extra assembly work. Just screw the supplied brackets, hang up the radiator and connect to the waterbased heating system. Easy, fast and efficient! Thermopanel has unique and appreciated properties. The patented V4 valve is welded hidden behind the radiator body, with a completely unique method for the industry. No visible pipes and full freedom to install the radiator for either bottom or side connection. Thermopanel V4 is always supplied with side plates and grids. Thermopanel has been developed with the focus on logistic completion. By producing the radiator ready for installation in a modern production line, production, distribution and handling are streamlined by warehouse wholesalers. The installer reduces assembly time and eliminates the risk of incorrect or missing items.
Specifikáció
  • Types: TP10, TP11, TP21, TP22 och TP33.
    Construction: EN 442-1
    Colour: Standard colour white RAL 9016. Available in more than 70 colours.
    Pressure: PN 10
    Standard connection: ABCD, DN 15
    Quality: ISO 9001 and ISO 14001
    Heights: 300, 400, 500, 600, 900 mm
    Widths: 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1600, 1800, 2000, 2300, 2600, 3000 mm

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóthermopanel-panel-radiators
  • TermékcsaládPurmo
  • TermékcsoportPanel radiators
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-09-28
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Másodlagos anyagAcél
  • Tervezés helyeFinnország
  • Gyártás helyeLengyelország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Fűtőtestek
  • ETIM-kódEC011022
  • ETIM-névPanel radiator
  • UNSPSC névRadiators
  • UNSPSC kód40101801
  • Uniclass 2015 kódPr_70_60_36_73
  • Uniclass 2015 leírásRadiators
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 82 29
  • CSI MasterFormat 2014 névRadiators
  • OmniClass szám23-33 15 21 15
  • OmniClass névPlate Radiators
  • CSI UniFormat II kódD20
  • CSI Uniformat II névPLUMBING

Termék elérhetősége

Európa
Norvégia
Svédország