Termékek közzététele
Arborescence Towel Warmer
Arborescence Towel Warmer
    Finimetal

    Arborescence Towel Warmer

    Design of the towel rail Arborescence is based on the concept of "flat tubes" with a harmoniious distribution of heat.
    Specifikáció
    • Towel Warmer in high quality steel section
      Works on the central heating circuitr.
      Painting: electrophoresis primer and epoxy-polyester powder coating., final painting with the use of electrostatic powder coating
      Color: Ral 9016 – Traffic White. Other colours from the RAL colour chart are available on request.
      Basic equipment: 2 independents brackets with adjustable wall distance.
      Connections: 2 *1/2“ connections with connectors spaced at 50mm on each extremity (for right/left reversibility) and 1*air vent 1/2“ connections with swiveling jet
      Operation pressure: 4 bar.
      Standards: CE - NF

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóarborescence
    • TermékcsaládRadiators
    • TermékcsoportTowel warmers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-11-27
    • Verziószám2
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Másodlagos anyagEpoxi
    • Gyártás helyeFranciaország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHVAC - Fűtőtestek
    • IFC besorolásTérfűtő
    • UNSPSC névSpace heaters
    • UNSPSC kód40101819
    • Uniclass 2015 kódTE_70_10_20_80
    • Uniclass 2015 leírásSpace heaters
    • CSI MasterFormat 2014 kód23 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 névHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClass szám23-33 15 00
    • OmniClass névHVAC Heating Units
    • CSI UniFormat II kódD3020
    • CSI Uniformat II névHeat Generating Systems