Termékek közzététele
Banga Towel Warmer
Banga Towel Warmer
    Finimetal

    Banga Towel Warmer

    5.0/5 csillag5.0(5 vélemény)
    Banga, the first price towel dryer with a sober and functional design.
    Specifikáció
    • Towel Warm in high quality steel section
      Operates on the central heating circuit.
      Painting: anaphoretic priming, final painting with the use of electrostatic powder coating
      Color: Ral 9016 – Traffic White. Other colours from the RAL colour chart are available on request.
      Basic equipment: 3 independents brackets with adjustable wall distance.
      Connections: 2 *1/2“ connections and 1*air vent 1/2“
      Working pressure: 10 bar.
      Standards: CE - NF

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóbanga
    • TermékcsaládRadiators
    • TermékcsoportTowel warmers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-01-24
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Másodlagos anyagEpoxi
    • Gyártás helyeFranciaország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHVAC - Fűtőtestek
    • IFC besorolásTérfűtő
    • UNSPSC névSpace heaters
    • UNSPSC kód40101819
    • Uniclass 2015 kódTE_70_10_20_80
    • Uniclass 2015 leírásSpace heaters
    • CSI MasterFormat 2014 kód23 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 névHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClass szám23-33 15 00
    • OmniClass névHVAC Heating Units
    • CSI UniFormat II kódD3020
    • CSI Uniformat II névHeat Generating Systems

    Termék elérhetősége

    Európa
    Franciaország