Termékek közzététele
Lamella Radiator
Lamella Radiator
    Finimetal

    Lamella Radiator

    3.4/5 csillag3.4(5 vélemény)
    The first radiator of the Finimetal brand, the Lamella is still very successful. Robust, reliable and timeless, this pleated radiator is custom-made
    Specifikáció
    • Decorative pleated radiator in steel; Operates on the central heating circuit, Finishing: electrophoresis primer and epoxy-polyester powder coating, Color: standard White Sanitary Ral 9016 - Fixings: wall brackets to be ordered separately Holes: 4 x Ø 15/21, Connection: standard Maximum operating pressure: 10 bar
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítólamella
    • TermékcsaládRadiators
    • TermékcsoportDesign
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-01-24
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Másodlagos anyagEpoxi
    • Gyártás helyeFranciaország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHVAC - Fűtőtestek
    • IFC besorolásTérfűtő
    • UNSPSC névSpace heaters
    • UNSPSC kód40101819
    • Uniclass 2015 kódTE_70_10_20_80
    • Uniclass 2015 leírásSpace heaters
    • CSI MasterFormat 2014 kód23 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 névHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClass szám23-33 15 00
    • OmniClass névHVAC Heating Units
    • CSI UniFormat II kódD3020
    • CSI Uniformat II névHeat Generating Systems

    Termék elérhetősége

    Európa
    Franciaország