Termékek közzététele
Reggane 3010 Compact Radiator
Reggane 3010 Compact Radiator
    Finimetal

    Reggane 3010 Compact Radiator

    4.3/5 csillag4.3(7 vélemény)
    The iconic Reggane 3000 Compact steel panel radiator evolves into Reggane 3010 Compact. New: Its service pressure of 10 bar as well as its 40 mm (water channel) step gives you more thermal performance! Compatible with all central heating systems, this hot water radiator is available in 6 heights and in width of 400 to 3000 mm.
    Specifikáció
    • Flat front Panel Radiator in steel with decorative front grooved. Works on the central heating system and all heating system hot water. No: 40 mm Height: 300,400,500,600,750,900 mm Length: 400 to 3000 mm Finishes: primary electrophoresis layer and epoxy-polyester powder finish coating Standard Color: Health White Ral 9016 Fixations: equipped with stirrups and delivered with consoles Connection: 4 orifices - 15/21 female flat litter Comes complete with consoles, cap and drain cap
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóreggane-3010-compact
    • TermékcsaládRadiators
    • TermékcsoportPanel
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-06-27
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Másodlagos anyagEpoxi
    • Gyártás helyeMagyarország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHVAC - Fűtőtestek
    • IFC besorolásTérfűtő
    • UNSPSC névHeating equipment and parts and accessories
    • UNSPSC kód401018
    • Uniclass 2015 kódPr_70_60
    • Uniclass 2015 leírásSpace heating and cooling products
    • CSI MasterFormat 2014 kód23 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 névHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClass szám23-33 15 00
    • OmniClass névHVAC Heating Units
    • CSI UniFormat II kódD3020
    • CSI Uniformat II névHeat Generating Systems

    Termék elérhetősége

    Európa
    Franciaország