Termékek közzététele
Reggane 3010 Intégré Radiator
Finimetal

Reggane 3010 Intégré Radiator

4.9/5 csillag4.9(7 vélemény)
The 50 mm bottom right or left connection of the REGGANE 3010 Intégré steel panel radiator is ideal for renovation projects. It also takes advantage of the 10 bar service pressure granted with the new Generation 3010. The radiator has a top grille and side cheeks attached by clips marked FINIMETAL.
Specifikáció
  • Steel panel radiator. Works on the central heating system and all heating system hot water. No: 40 mm Height: 300,400,500,600,750,900 mm Length: 400 to 3000 mm Finishes: primary electrophoresis layer and epoxy-polyester powder finish coating Standard Color: Health White Ral 9016 Type 11 and 33 fasteners: equipped with stirrups and delivered with consoles Type 21 and 22 fasteners: devoid of stirrups and comes with consoles - reversible radiator Connection: 4 orifices - 15/21 female flat litter Comes complete with consoles, cap and drain cap
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóreggane-3010-integre
  • TermékcsaládRadiators
  • TermékcsoportPanel
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-06-27
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Másodlagos anyagEpoxi
  • Gyártás helyeMagyarország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Fűtőtestek
  • IFC besorolásTérfűtő
  • UNSPSC névHeating equipment and parts and accessories
  • UNSPSC kód401018
  • Uniclass 2015 kódPr_70_60
  • Uniclass 2015 leírásSpace heating and cooling products
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 névHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass szám23-33 15 00
  • OmniClass névHVAC Heating Units
  • CSI UniFormat II kódD3020
  • CSI Uniformat II névHeat Generating Systems

Termék elérhetősége

Európa
Franciaország