Termékek közzététele
T6 3010 Radiator
T6 3010 Radiator
    Finimetal

    T6 3010 Radiator

    3.9/5 csillag3.9(10 vélemény)
    The centrally connected T6 3010 steel radiator benefits from innovative technology and the patented integrated T-shaped power system, novelty and significant benefits. The T6 3010 combines 6 advantages for better thermal comfort: a more pleasant convection, a rapid rise in temperature, a homogeneous contact temperature on the front and rear sides. higher thermal performance, a better comfort index. Its concept is based on the use of a symmetrical axis regardless of the length of the radiator in relation to the heating network.
    Specifikáció
    • Panel Radiator in steel Works on the central heating system and all heating system hot water. Not (mm): 40 Type: 11, 21, 22 and 33 Height (mm): 300,400,500,600,750,900 Length (mm): 400 to 3000 Finishes: primary electrophoresis layer and epoxy-polyester powder finish coating Standard color: White Sanitaire Ral 9016. Fixing : equipped with stirrups and delivered with L-shaped consoles Connection: equipped with 6 orifices (4 x 15/21 female flat range and 2 x bottom in the center - 20/27 male conical (entrax 50 mm)) Comes complete with L consoles, plug cap and drain cap
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítót6-3010
    • TermékcsaládRadiators
    • TermékcsoportPanel
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-06-27
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Másodlagos anyagEpoxi
    • Gyártás helyeLengyelország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHVAC - Fűtőtestek
    • IFC besorolásTérfűtő
    • UNSPSC névHeating equipment and parts and accessories
    • UNSPSC kód401018
    • Uniclass 2015 kódPr_70_60
    • Uniclass 2015 leírásSpace heating and cooling products
    • CSI MasterFormat 2014 kód23 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 névHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClass szám23-33 15 00
    • OmniClass névHVAC Heating Units
    • CSI UniFormat II kódD3020
    • CSI Uniformat II névHeat Generating Systems

    Termék elérhetősége

    Európa
    Franciaország