Termékek közzététele
T6 3010 Plan Radiator
T6 3010 Plan Radiator
    Finimetal

    T6 3010 Plan Radiator

    3.7/5 csillag3.7(6 vélemény)
    New: Pre-mounted thermostatic insert - M30x1.5. The T6 3010 PLAN flat front radiator has a central connection with its built-in T-shaped cane and a service pressure of 10 bar. Dressed in side cheeks and a top grille held with CLIPS marked FINIMETAL, this steel radiator with rounded edges fits perfectly into the rooms to live in complete discretion.
    Specifikáció
    • Flat front Panel Radiator with central connection Operates on the central heating circuit. Material: high quality steel profiles Colour: RAL 9016, other RAL colours available, surcharge at each order Connections: 6 orifices (4 x ½” and 2x3/4” below in the center of the radiator) Max. operating pressure: 10 bar Brackets: wall brackets included Standards: CE
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítót6-3010-plan
    • TermékcsaládRadiators
    • TermékcsoportDesign panel
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-06-27
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Másodlagos anyagEpoxi
    • Gyártás helyeLengyelország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHVAC - Fűtőtestek
    • IFC besorolásTérfűtő
    • UNSPSC névHeating equipment and parts and accessories
    • UNSPSC kód401018
    • Uniclass 2015 kódPr_70_60
    • Uniclass 2015 leírásSpace heating and cooling products
    • CSI MasterFormat 2014 kód23 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 névHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClass szám23-33 15 00
    • OmniClass névHVAC Heating Units
    • CSI UniFormat II kódD3020
    • CSI Uniformat II névHeat Generating Systems

    Termék elérhetősége

    Európa
    Franciaország