Termékek közzététele
Teolys Radiator
Teolys Radiator
Teolys Radiator
Teolys Radiator
Teolys Radiator
Teolys Radiator
    Finimetal

    Teolys Radiator

    3.5/5 csillag3.5(19 vélemény)
    Its classic, retro-styled look and the elegant design of its D-shaped profile tubes allow it to assert itself and dress up interiors, whether they are very contemporary or traditional. The Téolys column radiator is fully laser welded: the invisible welding fittings not only improve the undeniable aesthetics of Teolys but eliminate the risk of particles damaging thermostatic valves and pumps. Range stored, available in a reduced time, this model is also declined to infinity.
    Specifikáció
    • Decorative column radiator, totally laser- welded. Téolys- profiled cross section of the external columns for the maximized heat output Operates on the central heating circuit Material: high quality steel profiles Colour: RAL 9016, other RAL colours available with surcharge Connections: 4 x G 1/2".When ordering, please provide the information on the connection variant, conforming to the relevant option Max. operating pressure: 10 bar Brackets: accessories, plug and air vent included with brackets Standards: CE - NF
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóteolys
    • TermékcsaládRadiators
    • TermékcsoportDesign
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-11-27
    • Verziószám2
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Másodlagos anyagEpoxi
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHVAC - Fűtőtestek
    • IFC besorolásTérfűtő
    • UNSPSC névSpace heaters
    • UNSPSC kód40101819
    • Uniclass 2015 kódTE_70_10_20_80
    • Uniclass 2015 leírásSpace heaters
    • CSI MasterFormat 2014 kód23 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 névHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClass szám23-33 15 00
    • OmniClass névHVAC Heating Units
    • CSI UniFormat II kódD3020
    • CSI Uniformat II névHeat Generating Systems

    Termék elérhetősége

    Európa
    Franciaország