Termékek közzététele
LK90X balcony door
Purso

LK90X balcony door

LK90X highly insulated outward opening balcony doors

Applications
• Outward opening balcony doors/two-leaf doors
• Doors with top or/and sidelight

    Specifikáció

      • Door U-value even 0.8 W/m2K
      • Thickness of IGU or panels 33–73 mm
      • Frame depths 90 mm
      • Inside and outside surface of profiles can be in different colours
      • Doors with surface mounted or butt hinges
      • Maximum weight of one door leaf 120 kg
      • Euro Groove profile for standard hardware
      • Multipoint lock
      • CE‑marked in accordance with SFS‑EN 14351‑1 +A1
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítólk90x-balcony-door
    • TermékcsaládDoor
    • TermékcsoportLK90X balcony door
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-08-19
    • Verziószám1
    • Mélység (mm)90
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Üveggel bevont

    Termék elérhetősége

    Európa
    Dánia
    Észtország
    Finnország
    Norvégia
    Svédország