Termékek közzététele
Quooker tap Classic Nordic Round Single - Instant 100°C boiling, filtered, chilled, still and sparkling water
Quooker tap Classic Nordic Round Single - Instant 100°C boiling, filtered, chilled, still and sparkling water
Quooker tap Classic Nordic Round Single - Instant 100°C boiling, filtered, chilled, still and sparkling water
Quooker tap Classic Nordic Round Single - Instant 100°C boiling, filtered, chilled, still and sparkling water
    Quooker

    Quooker tap Classic Nordic Round Single - Instant 100°C boiling, filtered, chilled, still and sparkling water

    Quooker - Classic Single Tap Round

    Single tap for boiling, chilled and sparkling water with decorative details
    The Single tap Round also comes in a classic ‘country style’. Height-adjustable and rotating 360 degrees, as with all our boiling water only taps, it’s great for making a cuppa in a mug placed directly on the worktop. Its curved neck can be fitted with a round or square spout. 

    In combination with the CUBE, this tap can also supply chilled sparkling and still water directly; however, this tap cannot mix hot and cold water.

    Specifikáció
    • Available finishes:

      Polished Chrome (CHR)
      Stainless Steel (SST)
      Nickel (NIG)

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóclassic-nordic-round-single-tap
    • TermékcsaládClassic Single tap
    • TermékcsoportClassic Single tap
    • TípusAssembly (több objektum)
    • Megjelenés dátuma2026-04-01
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)170
    • Szélesség (mm)50
    • Mélység (mm)191
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagStainless steel 304
    • Másodlagos anyagPVD coating
    • Tervezés helyeHollandia
    • Gyártás helyeHollandia
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaKonyha - Csapok és keverők
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011394
    • ETIM-névHot tap water heater, indirectly fired with control system
    • Uniclass 2015 kódPr_40_70_23_42
    • Uniclass 2015 leírásInstant boiling and cold water taps
    • CSI MasterFormat 2014 kód11 30 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Kitchen Appliances
    • OmniClass szám23-21 23 29 15
    • OmniClass névResidential Hot Water Dispensers

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa