Termékek közzététele
Soap Dispenser Quooker
Soap Dispenser Quooker
Soap Dispenser Quooker
Soap Dispenser Quooker
Soap Dispenser Quooker
Soap Dispenser Quooker
Soap Dispenser Quooker
Soap Dispenser Quooker
    Quooker

    Soap Dispenser Quooker

    Optional accessory designed to complement your Quooker system: 

    Nordic soap dispenser - Matching soap dispenser available in coordinated Quooker finishes.

    Our refillable soap dispensers perfectly match the Quooker tap’s design and finish, creating a clean, streamlined look on any worktop. No more gunky soap bars or cluttering bottles of handwash. 

    The pump’s easy to work with one hand, and a cinch to refill from the top.
    The soap container sits below the work surface. And its clever asymmetric design makes the most of the space in your cupboard.

    Specifikáció
    • Available in finishes:

      Polished Chrome (CHR)
      Stainless Steel (SST)
      Black (BLK)
      Gunmetal (GME)
      Rose Copper (RCO)
      Patinated Brass (PTB)
      Gold (GLD)

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítósoap-dispenser
    • TermékcsaládAccessories
    • TermékcsoportSoap Dispenser
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-04-01
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)80
    • Szélesség (mm)35
    • Mélység (mm)100.5
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagStainless steel 304
    • Másodlagos anyagPVD coating
    • Tervezés helyeHollandia
    • Gyártás helyeHollandia
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaKonyha - Konyha
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC010549
    • ETIM-névSoap dispenser
    • Uniclass 2015 kódPr_40_70_22_81
    • Uniclass 2015 leírásSoap dispensers
    • CSI MasterFormat 2014 kód11 30 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Kitchen Appliances
    • OmniClass szám23-31 25 29 13
    • OmniClass névHand Soap Dispensers

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa