Termékek közzététele
B17 Ultra-Economy Field-Adjustable Bollard Lighting

B17 Ultra-Economy Field-Adjustable Bollard Lighting

KEY FEATURES

  • 3-way adjustable, ultra-economy bollards
  • Selectable Wattages: 24/19/14W, factory default: 24W
  • Selectable CCT: 5000/4000/3000K, factory default: 4000K
  • Selectable photocell that can be turned on and off
  • UL Listed for wet locations
  • Voltage Rating: 120-277V
  • IP65 rated
  • 5-Year, Limited Warranty
Specifikáció
    • COMPLIANCE
      • UL Listed
        • Suitable for wet locations
      • DLC Listed
        • This product is listed by Design Lights Consortium (DLC) as an ultra-efficient premium product that qualifies for the highest tier of rebates from DLC Member Utilities. Designed to meet DLC 5.1 requirements.
      • IP Rating
        • IP65 rated
    • LED CHARACTERISTICS
      • LEDs
        • Long-life, high-efficacy, discrete, surface-mount LEDs
      • Color Uniformity
        • RAB's range of Correlated Color Temperature follows the guidelines of the American National Standard for Specifications for the Chromaticity of Solid State Lighting (SSL) Products, ANSI C78.377-2017.
    • CONSTRUCTION
      • Cold Weather Starting
        • The minimum starting temperature is -40°C (-40°F)
      • Maximum Ambient Temperature
        • Suitable for use in up to 50°C (122°F)
      • Mounting
        • 3 (Three) anchors for round version B17 and B17D. 4 (Four) anchor bolts for square version B17S. Internal base doesn't have leveling screws.
      • Housing
        • Die-cast aluminum
      • Lens
        • Polycarbonate
      • Reflector Material
        • Aluminum
      • Top (Head)/Shape:
        • Flat Top/Round
        • Flat Top/Square
        • Dome Top/Round
      • Green Technology
        • Mercury and UV free. RoHs-compliant components.
      • Finish
        • Formulated for high durability and long-lasting color
    • ELECTRICAL
      • Drivers:
        • Constant Current, Class 2, Class P, 120-277V, 50/60 Hz
          • 24W: 120V: 0.20A, 208V: 0.12A, 240V: 0.10A, 277V: 0.09A
          • 19W: 120V: 0.16A, 208V: 0.10A, 240V: 0.08A, 277V: 0.07A
          • 14W: 120V: 0.12A, 208V: 0.07A, 240V: 0.06A, 277V: 0.05A
      • Dimming Driver:
        • Driver includes dimming control wiring for 0-10V dimming systems. Requires separate 0-10V DC dimming circuit. Dims down to 10%.
      • THD:
        • B17: 4.89% at 120V, 9.32% at 277V
        • B17S: 5.18% at 120V, 8.93% at 277V
        • B17D: 5.31% at 120V, 9.2% at 277V
      • Power Factor:
        • B17: 99.3% at 120V, 95.5% at 277V
        • B17S: 99.3% at 120V, 95.7% at 277V
        • B17D: 99.3% at 120V, 95.5% at 277V
      • Photocell:
        • Integrated photocell included with on/off switch
      • Surge Protection
        • 4kV
      • Note: All values are typical (tolerance +/- 10%)
    • OTHER
      • Warranty
        • The RAB 5-year, limited warranty covers light output, driver performance, and paint finish. RAB's warranty is subject to all terms and conditions found at rablighting.com/warranty.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítób17-ultra-economy-field-adjustable-bollard-lighting
  • TermékcsaládExterior Lighting
  • TermékcsoportBollard Lights
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-11-13
  • Verziószám1
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektromos - Controls
  • IFC besorolásvilágítási alkatrész
  • Uniclass 2015 kódEF_70_80
  • Uniclass 2015 leírásLighting
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 56 26
  • CSI MasterFormat 2014 névLandscape Lighting
  • OmniClass szám23-35 47 11 21 11
  • OmniClass névLighting Bollards

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok
BIMobject termékkönyvtár

Design App a Revithez

Töltse be a családokat közvetlenül a Revit modelljébe egyetlen kattintással

Szerezzen egy helyet, ahol könnyebben hozzáférhet az új objektumokhoz, tárolhatja a Revit családokat és együttműködhet csapatával.

  • PipaDolgozzon közvetlenül a BIM objektumokkal a Revit mellett
  • Pipa 2 GB felhőtárhely – tárolja Revit tartalmát
  • Pipa Szerezzen be megtestesült szén-dioxid LCA-t (A1-A3) közvetlenül a Revitből