Termékek közzététele
Rada 9008 HPM
RADA

Rada 9008 HPM

CHARACTERISTICS Thermostat Waschtischaramtur Adjustable maximum temperature Chromed brass operating handles With flexible connection hoses, check valves and filters With a special temperature handle for manual thermal disinfection Additional operating levers on the regulating handles for easy operation DESCRIPTION Basin thermostatic mixer with swiveling spout, temperature lock at 38 ° C, eccentric waste set and special temperature control handle for performing manual thermal disinfection
Specifikáció
  • • Inlets: ½ ”DN15 AG S connections with shut-off valves and rosettes • Pitch: 150 ± 25 mm • Operating pressure: 0.5 - 5 bar • Throat: 200 or 150 mm • Volume flow: max. 18 l / min at 3 bar
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító21930477
  • TermékcsaládSanitary
  • TermékcsoportWashstand
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-10-29
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeNémetország
  • Gyártás helyeNémetország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók

Termék elérhetősége

Európa
Belgium
Egyesült Királyság
Hollandia
Németország