Termékek közzététele
Rada 129 Mono-Control System
RADA

Rada 129 Mono-Control System

Wall mounted active infra-red sensor, control module and solenoid valve for single washbasin or shower.
Specifikáció
  • Product Reference

    Rada Mono Control MC129 Operating System (1.1495.014)

    Accessories

    Rada Universal 12V AC Transformer

    Standard product features

    Operation:

    • When the sensor is activated, a signal is sent to the Rada mono-control module, which in turn energises the solenoid valve, allowing water to flow to the outlet.

    • The duration of the flow can be pre-selected during installation by the adjustment of an integral timing dial, via the mono-control module.

    • The sensor can also be used to switch off the water supply before the pre-set time.

    • The solenoid valve is supplied complete with an integral isolator and filter.

    Materials:

    • Sensor: Chrome plated metal with shatterproof plastic sensing window.

    • Solenoid valve: Fibreglass polyamide body.

    Pressure:

    • Solenoid valve: 0.20 - 10 bar.

    Electrical:

    • Sensor protection class: Electronic module IP65.

    • Supply voltage: 12V AC + 10% 50/60Hz, via Rada Universal 12V AC transformer (not included).

    • Power consumption: 6 VA.

    Operating temperatures:

    • Ambient temperature range: 5–40°C.

    • Maximum humidity: 80%.

    Accessories:

    • Rada Universal 12V AC Transformer.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóRada-129-Mono-Control-System
  • TermékcsaládSanitary
  • TermékcsoportOther Sanitary
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-08-04
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)84
  • Szélesség (mm)84
  • Mélység (mm)12
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagMűanyag
  • Másodlagos anyagKróm
  • Tervezés helyeEgyesült Királyság
  • Gyártás helyeEgyesült Királyság
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Egészségügyi
  • IFC besorolásTárgy
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_81
  • Uniclass 2015 leírásShower thermostatic water supply sets

Termék elérhetősége

Európa
Belgium
Egyesült Királyság
Hollandia
Németország