Termékek közzététele
Pline suspension without false ceiling
Radian
Archivált

Pline suspension without false ceiling

Pline suspended lights provide uniform and direct light distribution without casting shadows, ideal for lighting architectural spaces and worktops. They have a restrained and elegant design that makes them suitable for both meeting rooms and more versatile spaces such as halls or open-plan offices. Available as individual modules and or as modules for installation in a row (90° angle option)
Specifikáció
  • Individuals : 17W for 1128mm 21W for 1408mm 25W for 1688mm 33W for 2248mm 41W for 2808mm Row : 17W for 1128mm 21W for 1408mm 25W for 1688mm 33W for 2248mm 41W for 2808mm Light source : Led UGR : <19 IRC : 85 Lifespan : L80B10 60 000 hrs / L90B10 38 000 hrs Materials : Extruded aluminium Finishes : Light grey RAL 7047, White RAL 9003 CT: 4000K Dimmer feature : Yes Options : central unit management system, 3000K
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítópline-mod-iso-no-fx-plaf
  • TermékcsaládLighting
  • TermékcsoportPline
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-02-25
  • Verziószám1
Linkek
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Tervezés helyeFranciaország
  • Gyártás helyeFranciaország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Csillárok
  • IFC besorolásvilágítási alkatrész
  • UNSPSC névLamps and lightbulbs
  • UNSPSC kód391016
  • Uniclass 2015 kódSs_70_80
  • Uniclass 2015 leírásLighting systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 névLighting
  • OmniClass szám23-35 47 00
  • OmniClass névElectrical Lighting
  • CSI UniFormat II kódD5020
  • CSI Uniformat II névLighting & Branch Wiring