Termékek közzététele
Ceiling lights Pline module isolated
Radian

Ceiling lights Pline module isolated

4.3/5 csillag4.3(20 vélemény)
Pline ceiling lights provide an ideal answer when integration into the ceiling is not desired or is difficult to achieve. Available in 3 modules lengths for installation in a row as well as for individual installation, they can be adapted to any size of room or board.
Specifikáció
  • Individuals : 17W for 1128mm, 21W for 1408mm, 25W for 1688mm Row : 17W for 1128mm, 21W for 1408mm, 25W for 1688mm Light source : Led UGR : <19 IRC : 85 Lifespan : L80B10 60 000 hrs / L90B10 38 000 hrs Materials : Extruded aluminium Finishes : Light grey RAL 7047, White RAL 9003 CT: 4000K Dimmer feature : Yes Options : central unit management system, 3000K
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítópline-plaf
  • TermékcsaládLighting
  • TermékcsoportPline
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-02-25
  • Verziószám1
Linkek
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Tervezés helyeFranciaország
  • Gyártás helyeFranciaország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Mennyezetre szerelhető
  • IFC besorolásvilágítási alkatrész
  • UNSPSC névLamps and lightbulbs
  • UNSPSC kód391016
  • Uniclass 2015 kódSs_70_80
  • Uniclass 2015 leírásLighting systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 névLighting
  • OmniClass szám23-35 47 00
  • OmniClass névElectrical Lighting
  • CSI UniFormat II kódD5020
  • CSI Uniformat II névLighting & Branch Wiring

Termék elérhetősége

Európa
Franciaország