A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát itt !

Egyetértek
;

RAK-ECOFIX Flushing System - FS04RAK82Tf

Egyedi azonosító: RAK-ECOFIX---FS04RAK82TF
Gyártó: Rak Ceramics
Termék család: ECOFIX
Termék csoport: Flushing System
Szélesség (mm): 500
Magasság (mm): 820
Mélység (mm): 270
Publikálás dátuma: 2019-03-03
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (10)

RAK-Ecofix Flushing systems by RAK Ceramics are the ideal solution for all types of hydro-sanitary systems. Invisible built-in flushing systems combine functionality and aesthetics, saving space in every bathroom. The new and elegant push plates integrate perfectly with any style and design of dual flush systems to reduce water consumption. All systems perfectly integrate with all of RAK Ceramics Wall Hung & BTW WCS and bidets and fit perfectly into any home environment or contract specification. Technology, innovation and water saving features make RAK-Ecofix the perfect choice for your bathroom, whatever you have imagined.


Elsődleges anyag: Metal
Másodlagos anyag: Ceramics
Tervezés helye: United Arab Emirates
Gyártás helye: United Arab Emirates

BIMobject kategória: Higiénia - Toilet Cisterns
IFC besorolás: Sanitary Terminal
UNSPSC név: Plumbing fixtures
UNSPSC kód: 3018
Uniclass 1.4 Kód: L72164
Uniclass 1.4 Leírás: WC cisterns
Uniclass 2.0 Kód: PR-35-93-90
Uniclass 2.0 Leírás: Wc Cisterns
NBS Reference Kód: 35-93-90
NBS Reference Leírás: Wc Cisterns
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
  • Antarctica
  • Bouvet Island
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
Sanitary - Toilet Cisterns

Név Érték
Colour White ; Brown
Height 820 mm
Length 820 mm
Width 500 mm

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Név Érték
Length 820 mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Név Érték
Colour White ; Brown

BIMobject®