A szolgáltatásokhoz cookie-kat (sütik) használunk

A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát

;

RAK-MORNING - Bidet

Egyedi azonosító: RAK-MORNING-RAK-MORNING-COMFORT-HEIGHT-42CM-BACK-OPEN-MORBD2215AWHA
Gyártó: Rak Ceramics
Termék család: MORNING
Termék csoport: Bidets
Szélesség (mm): 365
Magasság (mm): 420
Mélység (mm): 520
Publikálás dátuma: 2019-03-07
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (10)
RAK Ceramics presents RAK-MORNING, a brand-new bathroom collection. An affordable and very wide range, with carefully finished details and quality design to suit international tastes, incorporating the latest rimless technology.


Elsődleges anyag: Ceramics
Másodlagos anyag: Ceramics
Tervezés helye: United Arab Emirates
Gyártás helye: United Arab Emirates
Nettó tömeg (Kg): 19.5

BIMobject kategória: Higiénia - Bidék
IFC besorolás: Sanitary Terminal
UNSPSC név: Bidets
UNSPSC kód: 30181502
Uniclass 1.4 Kód: L7215
Uniclass 1.4 Leírás: Bidets
Uniclass 2.0 Kód: PR-35-06-11
Uniclass 2.0 Leírás: Bidets
Uniclass 2015 Kód: Pr_40_20_06_11
Uniclass 2015 Leírás: Bidets
NBS Reference Kód: 35-06-11
NBS Reference Leírás: Bidets
CSI MasterFormat 2014 kód: 22 41 13
CSI MasterFormat 2014 cím: Residential Water Closets, Urinals, and Bidets
OmniClass szám: 23-31 23 00
OmniClass cím: Bidets
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
  • Antarctica
  • Bouvet Island
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
Sanitary - Bidets

Név Érték
Colour Alpine White
Height 420 mm
Length 520 mm
Material Vitreous china
Mounting Floor
Width 365 mm

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Név Érték
Length 520 mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Név Érték
Colour Alpine White
Material Vitreous china

Minden BIM objektum valódi gyártóktól származik és általuk jóváhagyott.