Termékek közzététele
RAK-SENSATION - Bidet Wall Hung 48cm
Rak Ceramics
Archivált

RAK-SENSATION - Bidet Wall Hung 48cm

Let the elegant shapes of RAK-Sensation capture your imagination, the new bathroom collection by RAK Ceramics. An eclectic collection, combining aesthetic functionality and innovation. Rimless technology, hidden fixations and symmetrical shapes underlining the soft turning of the unique and distinctive form. Stylish and captivating RAK-Sensation defines your bathroom with natural harmony.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóRAK-SENSATION-BIDET-WALL-HUNG-48CM-SENBD2104AWHA
  • TermékcsaládSENSATION
  • TermékcsoportBidets
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-03-08
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)330
  • Szélesség (mm)380
  • Mélység (mm)485
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagKerámia
  • Másodlagos anyagKerámia
  • Tervezés helyeEgyesült Arab Emírségek
  • Gyártás helyeEgyesült Arab Emírségek
  • Nettó tömeg (kg)18
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Bidék
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névBidets
  • UNSPSC kód30181502
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_11
  • Uniclass 2015 leírásBidets
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 13
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Water Closets, Urinals, and Bidets
  • OmniClass szám23-31 23 00
  • OmniClass névBidets