Termékek közzététele
RAK-SENSATION - Wash Basin Full Pedestal 55 cm
Rak Ceramics
Archivált

RAK-SENSATION - Wash Basin Full Pedestal 55 cm

Let the elegant shapes of RAK-Sensation capture your imagination, the new bathroom collection by RAK Ceramics. An eclectic collection, combining aesthetic functionality and innovation. Rimless technology, hidden fixations and symmetrical shapes underlining the soft turning of the unique and distinctive form. Stylish and captivating RAK-Sensation defines your bathroom with natural harmony.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóRAK-SENSATION-WASH-BASIN-FULL-PEDESTAL-55CM-SENFS5501AWHA
  • TermékcsaládSENSATION
  • TermékcsoportBasins
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-03-08
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)900
  • Szélesség (mm)550
  • Mélység (mm)460
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagKerámia
  • Másodlagos anyagKerámia
  • Tervezés helyeEgyesült Arab Emírségek
  • Gyártás helyeEgyesült Arab Emírségek
  • Nettó tömeg (kg)21
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96
  • Uniclass 2015 leírásWash basins, sinks and troughs