Termékek közzététele
Ypsilon Plus Bidet Mixer 6403
ramonsoler.

Ypsilon Plus Bidet Mixer 6403

Bidet mixer Yspilon plus by Ramon Soler gives us a sensitive touch, a collection designed by Carmen Barasona. It has great aesthetic value and is highly ergonomic, with minimalistic forms and a great adaptability to any bathroom. Certification: AENOR N IA
Specifikáció
  • Ø35mm ceramic mixer tap cartridge Flow rate at 3 bars: 6 to 12 l/min Acoustic level at 3 bars: < 20 dB. Chrome-plated brass: 15 microns thick of nickel, 0.3 microns of chrome. Termostop Block System limiting the maximum temperature of hot water Water saving system (S2) by a two-phase opening lever Resists static pressures ? 10 bars and water hammers of 25 bars. Recommended temperature for the hot water: 55°C. Maximum working temperature: 65°C. Maximum: 1h at 90°C. Working pressure between 1-5 bars, recommended: 3 bars
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító257514
  • TermékcsaládYpsilon Plus
  • TermékcsoportYpsilon Plus Bidet
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-09-18
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)103
  • Szélesség (mm)170
  • Mélység (mm)205
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagKróm
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Nettó tömeg (kg)1.2
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Bidék
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • ETIM-kódEC010888
  • ETIM-névBidet mixing tap
  • UNSPSC névBidets
  • UNSPSC kód30181502
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_11
  • Uniclass 2015 leírásBidet taps
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Bidets
  • OmniClass szám23-31 23 00
  • OmniClass névBidets
  • CSI UniFormat II kódC10
  • CSI Uniformat II névINTERIOR CONSTRUCTION

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Dél-Amerika Óceánia Afrika Észak-Amerika
Åland
Egyesült Arab Emírségek
Argentína
Amerikai Szamoa
Burkina Faso
Costa Rica
Albania
Katar
Bolívia
Ausztrália
Egyiptom
Dominikai Köztársaság
Andorra
Kína
Brazília
Cook-szigetek
Kenya
Mexikó
Ausztria
Malajzia
Chile
Észak-Mariana-szigetek
Madagaszkár
Nicaragua
Belgium
Szíria
Ecuador
Fidzsi-szigetek
Marokkó
Bosznia-Hercegovina
Tajvan
Falkland-szigetek
Francia Polinézia
Niger
Bulgária
Francia Guyana
Guam
Togo
Ciprus
Guyana
Kelet-Timor
Tunézia
Csehország
Kolumbia
Kiribati
Dánia
Paraguay
Marshall-szigetek
Egyesült Királyság
Peru
Mikronéziai Szövetségi Államok
Észak-Macedónia
Suriname
Nauru
Észtország
Uruguay
Niue
Fehéroroszország
Venezuela
Norfolk-sziget
Feröer-szigetek
Palau
Finnország
Pápua Új-Guinea
Franciaország
Pitcairn-szigetek
Gibraltár
Salamon-szigetek
Görögország
Szamoa
Guernsey
Tokelau
Hollandia
Tonga
Horvátország
Tuvalu
Írország
Új-Kaledónia
Izland
Új-Zéland
Jersey
United States Minor Outlying Islands
Lengyelország
Vanuatu
Lettország
Wallis és Futuna