Termékek közzététele
Alexia Bidet Mixer 3603
ramonsoler.

Alexia Bidet Mixer 3603

Bidet mixer The Alexia series combines right angles and rounded lines in a contemporary design, ideal for trendy bathrooms. It offers high reliability and robustness, and has been conceived for high performance in safety, savings and comfort for the user. In addition, at a technical level, the Alexia series is based on avant-garde technology to ensure maximum safety and comfort in the bathroom. It has a water and energy saving system, an efficient combination that incorporates a central cold water opening system and an intermediate stopping system (a gradual opening or in two phases). The cold opening system prevents wasting hot water, with the corresponding energy saving and respect for the environment.
Specifikáció
  • Ø35mm ceramic mixer tap cartridge Flow rate at 3 bars: 6 to 12 l/min Acoustic level at 3 bars: < 20 dB. Chrome-plated brass: 15 microns thick of nickel, 0.3 microns of chrome. Termostop Block System limiting the maximum temperature of hot water Water saving system (S2) by a two-phase opening lever Resists static pressures ? 10 bars and water hammers of 25 bars. Recommended temperature for the hot water: 55°C. Maximum working temperature: 65°C. Maximum: 1h at 90°C. Working pressure between 1-5 bars, recommended: 3 bars
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító36B300355
  • TermékcsaládAlexia
  • TermékcsoportAlexia Bidet
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-09-18
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)103
  • Szélesség (mm)170
  • Mélység (mm)205
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagKróm
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Nettó tömeg (kg)1.3
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Bidék
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • ETIM-kódEC010888
  • ETIM-névBidet mixing tap
  • UNSPSC névBidets
  • UNSPSC kód30181502
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_11
  • Uniclass 2015 leírásBidet taps
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Bidets
  • OmniClass szám23-31 23 00
  • OmniClass névBidets
  • CSI UniFormat II kódC10
  • CSI Uniformat II névINTERIOR CONSTRUCTION

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Dél-Amerika Óceánia Afrika Észak-Amerika