A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát itt !

Egyetértek
;

E11, Normal storlek, 90 km rekommenderad lägre hastighet

Egyedi azonosító: Art_Nr_920956
Gyártó: Ramudden
Termék család: Road signs
Termék csoport: Warnings
Publikálás dátuma: 2015-01-01
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Ez a termék már nem letölthető. További információért kérjük lépjen kapcsolatba a gyártóval.
E11, Normal storlek, 90 km rekommenderad lägre hastighet
Art Nr. 920956


Elsődleges anyag: Steel
Másodlagos anyag:
Tervezés helye: Sweden
Gyártás helye: Sweden

BIMobject kategória: Cégtábla - All
IFC besorolás: Object
Uniclass 1.4 Kód: L8115
Uniclass 1.4 Leírás: Signs
Uniclass 2.0 Kód: EE-35-80
Uniclass 2.0 Leírás: Signage
Uniclass 2015 Kód: Pr_40_10_77
Uniclass 2015 Leírás: Signs and markers
NBS Reference Kód: 35-80
NBS Reference Leírás: Signage
CSI MasterFormat 2014 kód: 10 14 53
CSI MasterFormat 2014 cím: Traffic Signage
OmniClass szám: 23-39 11 15 17
OmniClass cím: Traffic Signals

BIMobject®