Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
ramudden/products/1191eb91-19f3-4f71-a744-8519a01b4419
Kezdőlap
Kategóriák
Tájkertészet
Kerítés
Construction site fencing, 3500 x 2000 mm
Nem elérhető itt: Egyesült Államok
Ramudden
Követés
Construction site fencing, 3500 x 2000 mm
A temporary fence, easily installed, used to secure construction perimeters and prevent unrestricted access.
Letöltés
Specifikáció
Specifikáció
Galvanized steel with welded joints. 38mm diameter foot poles.
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
construction-site-fencing-3500x2000mm
Termékcsalád
Fencing
Termékcsoport
Fencing
Típus
Objektum (egy termék)
Megjelenés dátuma
2017-11-09
Verziószám
1
Magasság (mm)
2000
Szélesség (mm)
3500
Mélység (mm)
40
Linkek
Linkek
Termékadatlap
http://www.ramudden.se/produkter/byggstangsel/bygg-stangsel
Kapcsolódó adatok
Kapcsolódó adatok
Elsődleges anyag
Acél
Tervezés helye
Svédország
Gyártás helye
Svédország
Nettó tömeg (kg)
17
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Tájkertészet - Kerítés
IFC besorolás
Építészeti elem
UNSPSC név
Fencing
UNSPSC kód
301520
Uniclass 2015 kód
TE_20_80
Uniclass 2015 leírás
Temporary fencing structures
CSI MasterFormat 2014 kód
01 56 26
CSI MasterFormat 2014 név
Temporary Fencing
OmniClass szám
23-11 25 19
OmniClass név
Fences
Termék elérhetősége
Európa
Észtország
Finnország
Norvégia
Svédország
Hasonló termékek
Ultra Aluminum Mfg
Ultra Vinyl™ Privacy - Aluminum+Vinyl Privacy Panels
Letöltés
Ameristar Fence Products
Montage Plus® Ornamental Steel Fence
4.4
(
21
)
Letöltés
Finsa
Wooden fence KIT045
4.4
(
37
)
Letöltés
Ultra Aluminum Mfg
UAF-200 FLAT TOP - Commercial Fence
Letöltés
Ultra Aluminum Mfg
Ultra Louvered™ Privacy - Aluminum Louvered Privacy Screening
Letöltés
PrivacyLink
Bottom-Locking Double-Wall Slats
4.9
(
8
)
Letöltés