Egyedi azonosító: | STEEL_OUT_80 |
---|---|
Gyártó: | Rare |
Termék család: | STEEL OUT |
Termék csoport: | Shower Trays |
Szélesség (mm): | 800 |
Magasság (mm): | 75 |
Publikálás dátuma: | 2019-04-12 |
Verziószám: | 1 |
Típus: | Objektum (egy termék) |
Termék adat URL: | https://www.raresistemidoccia.com/en/shower-bases/steel |
---|---|
Szerelési útmutató: | https://www.raresistemidoccia.com/uploads/files/steel/STEEL-OUT.pdf |
COBie termék adatlap: | |
Termék tanúsítvány: | https://www.raresistemidoccia.com/en/downloads |
Technikai leírás: | https://www.raresistemidoccia.com/uploads/files/steel/RARE-RARE-Technical-... |
Útmutató videó: | |
GTIN kód: |
A QR kód tartalmazza a statikus URL-t és okostelefonnal vagy tablettel beolvasva a megfelelő oldalra visz.
https://www.bimobject.com/hu/rare-sistemi-doccia/product/steel_out_80
Elsődleges anyag: | Steel |
---|---|
Másodlagos anyag: | Wood |
Tervezés helye: | Italy |
Gyártás helye: | Italy |
BIMobject kategória: | Higiénia - Shower trays |
---|---|
IFC besorolás: | Sanitary Terminal |
UNSPSC név: | Sanitary ware |
UNSPSC kód: | 301815 |
Uniclass 1.4 Kód: | L72143 |
Uniclass 1.4 Leírás: | Shower trays |
Uniclass 2.0 Kód: | PR-35-06-84 |
Uniclass 2.0 Leírás: | Shower Trays |
Uniclass 2015 Kód: | Pr_40_20_06_84 |
Uniclass 2015 Leírás: | Shower trays |
NBS Reference Kód: | 35-06-84 |
NBS Reference Leírás: | Shower Trays |
OmniClass szám: | 23-31 17 00 |
OmniClass cím: | Showers |
Név | Érték |
---|---|
Depth | 800 mm |
Material | Steel ; Wood |
Width | 783 mm — 1966 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Név | Érték |
---|---|
Material | Steel ; Wood |
BIMobject®