Termékek közzététele
Ravatherm SW Partition Wall 50

Ravatherm SW Partition Wall 50

PARTITION SHEET PARTITION BOARD

PRODUCT DESCRIPTION

  • It is an uncoated rock wool plate.
  • It is available in shrink wraps.

AREAS OF USE

  • In elevators and stairwells,
  • Partition walls,
  • Used on neighboring walls

APPLICATION

  •  Placed between load-bearing constructions and partition walls, it provides heat, sound and fire insulation.
Specifikáció

  • Dimension (mm)Ebat (mm)kg/m2
    Isıl Direnç
    30
    600x1200
    1,50
    0,83

    40

    600x1200
    2,00

    1,11

    50
    600x1200
    2,50
    1,39
    60
    600x1200
    3,00
    1,67

    80

    600x1200
    4,00
    2,22
    100
    600x1200
    5,00
    2,78
    120
    600x1200
    6,00
    3,33

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóRavatherm-SW-Partition-Wall-50
  • TípusÉpítészeti alapanyagok
  • Megjelenés dátuma2025-09-12
  • Verziószám1
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Védelmező bevonat

Termék elérhetősége

Ázsia
Törökország