Termékek közzététele
Ravatherm XPS X SHAPE

Ravatherm XPS X SHAPE

High performance extruded polystyrene with λ up to 0.030 W / mK, for the thermal insulation of concrete elements

Specifikáció
  • Dimensions : Thickness 30 - 100 mm Width 600 mm Length 2500 mm

    Density (typical): 32 kg/m3

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóRavatherm-XPS-X-SHAPE
  • TípusÉpítészeti alapanyagok
  • Megjelenés dátuma2024-09-30
  • Verziószám1
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Védelmező bevonat